Get the Flash Player  to see this animation/video.

Sistemas de troca de ferramentas de robô MPS 630:
Componentes e módulos

A Stäubli dispõe de uma vasta gama de módulos de acoplamento para várias energias como fluidos e circuitos elétricos que podem ser posicionados em torno do trocador de ferramentas, especialmente para se ajustarem a cada aplicação do cliente e garantir um elevado número de ciclos de acoplamento.

Módulo MultiDNet para transmissão de potência e de sinais elétricos

Este conector elétrico configurável está disponível em 2 tamanhos. Um conceito de troca rápida garante a fácil substituição dos contatos de acoplamento durante a manutenção.

Módulo de fibra óptica para transmissão de sinais

A tecnologia inovadora das lentes com proteção contra sujeira integrada garante uma transmissão de sinais confiável e elevadas taxas de transferência de dados.

Conector de circuito primário MGK para correntes de soldagem

O conector de circuito primário está disponível em um grande número de configurações. Um sistema de troca rápida permite a substituição rápida e fácil dos contatos de acoplamento durante a manutenção.

Módulo de pino de terra

O pino de terra está disponível em duas seções transversais para proporcionar transferência de potência otimizada.

Módulo pneumático e de refrigeração SPM

A tecnologia de engate anti-poluição da Stäubli garante uma transmissão segura dos fluidos e evita de modo confiável a perda de fluidos durante a conexão e desconexão.

Módulo hidráulico de alta pressão SPC

Este módulo de desconexão limpa pode ser usado até uma pressão de 250 bar. Um design de cartucho permite a substituição rápida e fácil dos componentes de acoplamento durante a manutenção.

Módulo de transferência do elemento de fixação

Estão disponíveis diversos módulos de transmissão para materiais como parafusos, pinos roscados e rebites.

Contato