Trocador de ferramentas de robô MPS 630

O MPS 630 é a solução ideal para linhas de montagem de carrocerias automotivas. Graças ao seu design modular, este trocador de ferramentas extremamente flexível pode ser configurado de forma a se ajustar à maioria das aplicações. Módulos com engates para ar comprimido, fluido de resfriamento, hidráulica de alta pressão, energia, transferência de dados, fibra óptica, etc., estão posicionados em torno de uma unidade de travamento muito robusta.

Aplicações: linhas de montagem de carrocerias automotivas, indústria nuclear, indústria aeroespacial, puncionamento, manuseio de materiais, solda a ponto, rebitagem auto perfurante (SPR), rebitagem, soldagem de pinos, grafagem por roletes, colagem e montagem por best-fit.

Dados técnicos

  • Carga útil até 630 kg
  • Momento fletor até 5000 Nm
  • Momento torsor até 5000 Nm
  • Unidade de travamento de segurança acionada de forma pneumática ou elétrica
  • Pressão de ar operacional: mín. 4,5 bar - máx. 12 bar
  • Sensores integrados para posição travada e destravada
  • Flange de montagem DIN EN ISO 9409/1/A-125, A-160, A-200
  • Alta repetibilidade
  • Fácil troca de peças utilizáveis
  • Nível de desempenho de segurança C e D

Módulos disponíveis

  • Conectores para dados e sinais elétricos
  • Conector de solda
  • Conectores para ar, vácuo e refrigeração
  • Conector hidráulico
  • Módulo de transferência para elementos de fixação (porcas, rebites, pinos, etc.)
  • Esquema de segurança
  • Módulo de comunicação em rede

Componentes e módulos do MPS 630

Estação de repouso

  • Sistema simples, padronizado com configuração de pedestal único; soluções personalizadas também disponíveis
  • Integrada na plataforma PLC com reconhecimento de ferramentas e tecnologia de segurança
  • Tampas de proteção contra sujeira, recomendadas para soldagem e outros ambientes de trabalho agressivos, disponíveis em várias configurações
  • Sistema de repouso flexível que permite o apoio horizontal ou vertical da ferramenta
  • Unidade de amortecimento integrada na parte superior da estação de repouso
  • Sistemas de segurança opcionais disponíveis (por exemplo, solução transponder)

Dispositivo de programação

  • Dispositivo de programação fácil de usar para minimizar o tempo de programação e melhorar a precisão