Trocador de ferramentas de robô MPS 1530

O MPS 1530 é uma solução ideal para uso em linhas de montagem de carrocerias automotivas e na indústria aeroespacial. Graças ao seu design modular, este trocador de ferramentas extremamente flexível pode ser configurado de forma a se ajustar à maioria das aplicações. Módulos com engates para ar comprimido, fluido de resfriamento, hidráulica de alta pressão, energia, dados, fibra óptica, etc., estão posicionados em torno de uma unidade de travamento pneumática muito robusta.

Aplicações: linhas de montagem de carrocerias automotivas, indústria nuclear, indústria aeroespacial, puncionamento, manuseio de materiais, solda a ponto, rebitagem auto perfurante (SPR), rebitagem, soldagem de pinos, grafagem por roletes, colagem e montagem por best-fit.

Dados técnicos

  • Carga útil até 1530 kg
  • Momento fletor até 12.500 Nm
  • Momento torsor até 12.500 Nm
  • Unidade de travamento de segurança pneumática
  • Pressão de ar operacional: mín. 4,5 bar - máx. 12 bar
  • Flange de montagem A-160, A-200
  • Alta repetibilidade
  • Fácil troca de peças sujeitas à manutenção
  • Nível de desempenho de segurança d

Módulos disponíveis

  • Conectores para dados e sinais elétricos
  • Conector de solda
  • Conectores para ar, vácuo e refrigeração
  • Conector hidráulico
  • Módulo de transferência para elementos de fixação (porcas, rebites, pinos, etc.)
  • Esquema de segurança
  • Módulo de comunicação em rede 

Componentes e módulos do MPS 1530

Dispositivo de programação

  • Dispositivo de programação fácil de usar para minimizar o tempo de programação e melhorar a precisão