Get the Flash Player  to see this animation/video.

Sistemas de troca de ferramentas de robô MPS 130:
Componentes e módulos

A Stäubli dispõe de uma vasta gama de módulos de acoplamento para várias energias como fluidos e circuitos elétricos que podem ser posicionados em torno do trocador de ferramentas, especialmente para se ajustarem a cada aplicação do cliente e garantir um elevado número de ciclos de acoplamento.

Módulo pneumático e de refrigeração SPM

A tecnologia de engate anti-poluição da Stäubli garante uma transmissão segura dos fluidos e evita de modo confiável a perda de fluidos durante a conexão e desconexão.

Módulo pneumático e de vácuo RMK/FTM

Módulos para todas as aplicações comuns e para transferência segura de mídia para produtividade máxima, mesmo em condições ambientais adversas.

Módulo MultiDNet para transmissão de potência e de sinais elétricos

Este conector elétrico personalizável está disponível com diferentes inserções para transmissão de sinais e sistemas de potência. 

Conector de circuito primário MGK para correntes de soldagem

O conector de circuito primário possui um design bastante compacto e leve. Um sistema de troca rápida permite a substituição rápida e fácil dos contatos de acoplamento durante a assistência técnica.