Trocador de ferramentas de robô MPS 130

Este trocador de ferramentas poderoso e muito robusto é projetado para uma enorme gama de aplicações. Possui vários conectores para conexões de ar/vácuo e pode ser equipado com conectores para transmissão de dados e transmissão elétrica. Dimensões muito compactas, com uma altura acoplada de apenas 67 mm, fazem do MPS 130 a primeira escolha para aplicações que requerem um elevado número de ciclos de acoplamento.

Aplicações: Automotivo, indústria em geral, a indústria de plástico, soldagem, manuseamento de materiais (grampos pneumáticos e ventosas).

Dados técnicos

  • Carga útil até 100 kg
  • Momento fletor até 900 Nm
  • Momento torsor até 800 Nm
  • Travamento: pneumático – mola de segurança
  • Pressão de ar operacional: mín. 0,45 MPa – máx. 0,8 MPa
  • Flange de montagem do robô EN ISO 9409-1-100-6-M8

Módulos disponíveis

  • Conectores para dados e sinais elétricos
  • Conector de solda
  • Conectores para ar, vácuo e refrigeração
  • Esquema de segurança

Componentes e módulos do MPS 130

Estação de repouso

  • Sistema simples, padronizado com configuração de pedestal único; soluções personalizadas também disponíveis
  • Integrada na plataforma PLC com reconhecimento de ferramentas e tecnologia de segurança
  • Tampas de proteção contra sujeira, recomendadas para soldagem e outros ambientes de trabalho agressivos, disponíveis em várias configurações
  • Sistema de repouso flexível que permite o apoio horizontal ou vertical da ferramenta
  • Unidade de amortecimento integrada na parte superior da estação de repouso
  • Sistemas de segurança opcionais disponíveis (por exemplo, solução transponder)

Dispositivo de programação

  • Dispositivo de programação fácil de usar para minimizar o tempo de programação e melhorar a precisão