Get the Flash Player  to see this animation/video.

Trocadores de ferramentas de robô:
Capacidade de carga

A Stäubli oferece uma gama completa de sistemas de troca de ferramentas de robô para cargas úteis de 20 a 1530 kg e momentos torsores de 30 a 12.500 Nm, projetados para serem usados em praticamente todos os setores. Os trocadores de ferramentas se adaptam a aplicações específicas do cliente com diferentes módulos para fluidos, dados, energia, etc.

MPS 130

Carga útil: 100 kg
Momento fletor: 900 Nm
Momento torsor: 800 Nm

MPS 260

Carga útil: 350 kg
Momento fletor: 2.000 Nm
Momento torsor: 2.000 Nm

MPS 630

Carga útil: 630 kg
Momento fletor: 5.000 Nm
Momento torsor: 5.000 Nm

MPS 1530

Carga útil: 1530 kg
Momento fletor: 12.500 Nm
Momento torsor: 12.500 Nm

Mais informações

Suporte ao Cliente