Get the Flash Player  to see this animation/video.

Soluções de conexão para as indústrias química e petroquímica

Engates rápidos para amostragem, gases de utilidades, abastecimento, drenagem e muito mais

A Stäubli oferece uma grande variedade de sistemas de conexão para as indústrias química e petroquímica, incluindo engates rápidos padrão e especiais, projetados para propiciar segurança e desempenho em aplicações de amostragem, abastecimento e drenagem de contêineres, conexão/desconexão de pontos de utilidades, calibração e testes, distribuição de gases puros, inertização e ar comprimido.

Ar comprimido

Uma grande variedade de engates rápidos de qualidade superior, incluindo acoplamentos de aço inoxidável e de segurança, para aplicações de ar comprimido.

Amostragem

Engates rápidos com tecnologia face plana para amostragem, pontos de testes e análises de laboratórios confiáveis e seguras.

Gases da rede pública

Engates rápidos de aço inoxidável, de 03 mm a 50 mm de diâmetro, adequados para uma grande variedade de aplicações para gases da rede pública.

Ar respirável

Uma grande variedade de soluções de conexão para aplicações de ar respirável, ar limpo e áreas tóxicas.

Contato