Engates rápidos e conexões centralizadas para circuitos hidráulicos
Escolha soluções antirespingo e alta pressão Stäubli

Para cilindros de gavetas, extratores, e injeção sequencial... soluções em conexão devem ser a última palavra em confiabilidade e eficiência. A resistência dos materiais usados, a escolha dos anéis de vedação e sistemas de travamento resulta que as soluções Stäubli são idealizadas para operar nos ambientes mais severos, como altas temperaturas e pressões. Quando versões multiacoplamento são usadas, a capacidade de transmissão de energia é ainda mais eficiente e segura.

RBE – Modular

Ø de 03 a 19 mm
Máx. pressão até 450 bar*

MPX - Antirrespingo, média pressão

Ø de 06 a 25 mm
Máx. pressão até 315 bar*

CBX - Antirrespingo

Ø de 03 a 12 mm
Máx. pressão até 450 bar*

SBA - Alta resistência

Ø de 08 a 12 mm
Máx. pressão até 450 bar*

RMP – Multiacoplamentos para linhas hidráulicas

Ø 09 mm
Máx. pressão até 180 bar* (fornecimento)
Máx. pressão até 10 bar* (saída)

CombiTac – Sistema de conexão modular

Engates de fluidos:
Ø de 03 a 08 mm
Contatos elétricos
de 0,6 a 12 mm

Máx. pressão até 15 bar*

 

 

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Download da documentação de plásticos

Inglês