Conexão centralizada de circuitos elétricos
Escolha soluções eficientes e modulares Stäubli

Cada aplicação requer uma solução de conexão totalmente confiável. As soluções de conexão elétrica Stäubli são modulares, o que significa que circuitos de controle, potência e termopar podem ser conectados simultaneamente sem qualquer risco de erro.

Projetados para suportar ambientes agressivos, estes conectores garantem um grau elevado de condutividade, contato contínuo, e aquecimento reduzido mesmo sob condições de grande vibração. Estes são soluções ergonômicas e confiáveis, que se adaptam a cada tipo de aplicação.

CombiTac – Sistema de conexão modular

Engates de fluidos: Ø de 03 a 08 mm
Contatos elétricos de 0,6 a 12 mm
Máx. pressão até 15 bar*

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.
Get the Flash Player to see this animation/video.

Download da documentação de plásticos

Inglês