Engates rápidos e conexões centralizadas para controle térmico
Escolha a versatilidade e performance Stäubli

Aplicações de gerenciamento térmico são particularmente exigentes. De soluções de passagem livre a face plana e de engates mono a placas mutiacoplamentos, a linha Stäubli de produtos oferece soluções que atendem todas as necessidades. Devido ao grande número de opções de configuração, há integração perfeita em seu equipamento. Qualquer que seja o tipo de fluido refrigerante usado, qualquer que seja a vazão... os produtos Stäubli oferecem a performance necessária para cada aplicação.

RPL - Passagem livre

Ø de 06 a 12 mm
Máx. pressão até 10 bar*

GPL - Passagem livre

Ø de 25 a 50 mm
Máx. pressão até 10 bar*

HTI – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
Máx. pressão até 12 bar*

CBI - Desconexão limpa

Ø de 03 a 25 mm
Máx. pressão até 50 bar*

HTM – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
Máx. pressão até 12 bar*

NCI - Manifold de distribuição

A Stäubli oferece soluções especificamente concebidas para otimizar a segurança e a eficiência de suas aplicações.

Contato