Soluções de conexão para manipulação remota

A Stäubli se beneficia de uma experiência adquirida durante mais de 50 anos em conexões de fluidos em ambiente radioativo. Esta experiência nos permite fornecer uma ampla linha de engates rápidos de manipulação remota, todos eles projetados para abastecimentos com gases e líquidos (diâmetros internos de 3 a 25 mm, baixa e alta pressão), bem como distribuição de eletricidade para zonas contaminadas.

RBE / TM para manipulação remota

Ø de 03 a 25 mm
Máx. pressão até 400 bar*

THX TM para manipulação remota

Diâmetro nominal 06 mm
Max. P até 700 bar*

*dependendo do modelo e condições de operação

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.