Soluções de conexão para caixas de manipulação

Nossos engates rápidos com tecnologia anti-respingo e travamento automático fornecem a solução certa em conexão para toda uma gama de aplicações em caixas de manipulação, desde suprimento de fluido e gás para os processos até amostragem de produtos radioativos, com o objetivo de efetuar conexões confiáveis em condições seguras para operadores, equipamentos e meio ambiente.

HCB - 316L anti-respingo

Ø de 03 a 16 mm
Máx. pressão até 300 bar*

SCB – Face plana 316L

Ø de 04 a 20 mm
Máx. pressão até 60 bar*

*dependendo do modelo e condições de operação