Engates rápidos para testes de ponto de pressão e de nivelamento

A Stäubli oferece uma grande variedade de engates rápidos para testes de ponto de pressão e testes de nivelamento para composições de passageiros e de carga, com soluções especiais em conexões para uma medição precisa e consistente e um controle eficaz desses circuitos cruciais.

RBE para a indústria ferroviária: Ponto de pressão

Acoplamentos de passagem livre disponíveis com diâmetros de 15, 20, 25 e 33 mm para alta vazão, com sistemas de travamento automático e proteção contra agentes externos.

Contato