Soluções de conexão de ar comprimido para a indústria ferroviária

As soluções da Stäubli de conexão de ar comprimido para a indústria ferroviária incluem engates rápidos para uma grande variedade de aplicações, tais como do chassi ao truque e entre chassis, conexões pneumáticas para circuitos de frenagem, suspensão, caixas de areia, lubrificação do flange da roda e dos circuitos principais, todas projetadas para desempenho e durabilidade a longo prazo.

Passagem livre GPL

Engates de passagem livre disponíveis com diâmetros de 15, 20, 25 e 33 mm para alta vazão, com sistemas de travamento automático e proteção contra agentes externos.

Passagem livre RTD

Engates de passagem livre com sistema de travamento por esferas, disponível nos diâmetros de 11 e 19 mm, para grande vazão e aplicações que necessitem de rotação entre o plug e o soquete.

Passagem livre SPI/OS

Engates de passagem livre com sistema de travamento por esferas, disponível nos diâmetros de 06 e 09 mm, para aplicações que necessitem de rotação entre o plug e o soquete.

Sistemas customizados de multi-acoplamento

Multi-acoplamentos para conexão simultânea de vários circuitos.

Conexões pneumáticas completas

Flexible hoses equipped with reliable GPL, RTD or SPI/OS quick release couplings.