Soluções de conexão para ar comprimido para o setor automotivo

A Stäubli oferece uma linha completa de soluções de conexão para ar comprimido. Nossos engates rápidos são ideais para uso com ferramentas pneumáticas ou em linhas de montagem final, garantindo uma manipulação segura e eficiência otimizada.

RSI - Segurança Ativa

Ø de 06 a 11 mm
Máx. pressão até 16 bar*

NSI - Segurança contra riscos

Ø de 06 a 08 mm
Máx. pressão até 12 bar*

HJP – Mangueiras espiraladas de poliuretano

Ø de 8x12 a 11x16 mm
Máx. pressão até 10 bar*

Soluções completas de conexão

Uma linha completa de soluções para ar comprimido.

*dependendo do modelo e condições de operação