Engates rápidos para energia hidráulica

A Stäubli oferece uma variedade de engates rápidos, altamente reforçados, seguros e confiáveis para cilindros de alta pressão e circuitos de energia hidráulica. Com tecnologia anti-respingo de face plana, nossos engates rápidos para energia hidráulica são ideais para utilização em aplicações na indústria de aço.

HPX – Anti-respingo, para trabalho pesado

Ø de 08 a 33 mm
Máx. pressão até 500 bar*

SPX – Anti-respingo, alta pressão

Ø de 06 a 16 mm
Máx. pressão até 450 bar*

MPX – Anti-respingo, média pressão

Ø de 06 a 25 mm
Máx. pressão até 315 bar*

*dependendo do modelo e condições de operação