Mesas e carros de troca de ferramentas

Combine suas máquinas com mesas e carros de troca de ferramentas para minimizar os tempos de setup. Esses componentes são essenciais para implementar o método Single-Minute Exchange of Die (SMED - Troca rápida de ferramentas). Todos os sistemas são desenvolvidos e produzidos exatamente de acordo com seus requisitos.

Mesas fixas para uma ou mais ferramentas

As mesas de troca de ferramentas permitem trocas de ferramentas horizontais seguras e econômicas. Dependendo do peso e da temperatura da ferramenta, ela pode ser transferida manualmente ou de forma totalmente automatica através de roletes motorizados.

Carros de troca de ferramentas sobre trilhos

Os sistemas de transporte sobre trilhos são usados para trocas de ferramentas automatizadas em várias máquinas. As máquinas são posicionadas ao longo do trilho, da mesma forma que os depósitos de ferramentas e/ou as estações de pré-aquecimento. Os movimentos do carro, a ancoragem às máquinas e a transferência das ferramentas para dentro ou para fora das máquinas são totalmente automatizados.

Carro móvel de troca de ferramentas

Os carros móveis de troca de ferramentas para uma ou várias estações da Stäubli oferecem máxima flexibilidade: Eles podem ancorar em qualquer máquina, independentemente de onde estiver posicionada ou de como estiver direcionada dentro da linha de produção.

Todos os carros de troca de ferramentas estão disponíveis com mesas de altura variável opcionais. A altura de inserção da ferramenta é ajustada automaticamente à altura da máquina. Um dispositivo de fixação é usado para a conexão mecânica à máquina.