Conexão centralizada de circuitos hidráulicos para injeção sequencial SPC

Projetadas especificamente para injeção sequencial, as placas SPC são compactas e altamente eficientes em termos de vazão. Os circuitos podem ser ligados por tubos rígidos na lateral ou diretamente na parte de baixo da placa fixa. A tecnologia antirrespingo da face plana preserva a integridade dos fluidos durante conexão e desconexão.

Aplicações: Fornecimento centralizado para o controle hidráulico de cilindros valvulados e fechamento de circuitos de injeção sequencial

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 03 a 05
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 100

Fluidos

  • Óleos hidráulicos

Construção

  • Entre em contato com a Stäubli para obter detalhes

Outras características

  • Sensores de proximidade disponíveis como opcionais

Mais informações

Download da documentação do produtoVeja nossos multiacoplamentos RMP Veja a linha completa de multiacoplamentos Stäubli Entre em contato com a nossa equipe de vendas

 

&nb

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação dos multiacoplamentos SPC

Inglês (E.U.A.)
Inglês
Português (Brasil)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.