Conexão centralizada de circuitos de controle de temperatura RMI

Trazendo uma medida adicional de eficiência para as suas aplicações de controle de temperatura, as placas RMI tornam possível conectar todos os circuitos de controle de temperatura do molde de uma só vez com toda a segurança. Elas também são projetadas para evitar erros de conexão de circuitos e remover todos os riscos de conexão invertida entre placas semelhantes. De modo a adequar a solução para cada aplicação, existem muitas configurações possíveis, incluindo o número de engates montados na placa e uma seleção de diâmetros.

Aplicações: Conexão centralizada de circuitos de controle de temperatura do molde em máquinas injetoras

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 06 a 16
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 16

Fluidos

  • Água, óleo quente, fluidos refrigerantes

Construção

  • Entre em contato com a Stäubli para obter detalhes.

Mais informações

Download da documentação do produtoVeja nossos multiacoplamentos MCI para controle de temperaturaVeja nossos multiacoplamentos hidráulicos RMPVeja a linha completa de multiacoplamentos StäubliEntre em contato com a nossa equipe de vendas

 

&nb

*dependendo do modelo e condições de operação