Conexão centralizada para circuitos hidráulicos de alta pressão RMP 49

As placas RMP oferecem excelente rendimento com uma alta taxa de vazão e velocidade de fluidos atingindo até 30m por segundo, tornando-as ideais para acionamento de gavetas e outras aplicações envolvendo alta pressão. O design de face plana garante que não ocorram respingos nos circuitos ou no ambiente de trabalho.

Aplicações: Acionamento de gavetas, circuitos hidráulicos de alta pressãobarras de extração e mais

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal (mm): 09
  • Max. pressão de trabalho (bar)*: até engates de 3 x 180 bar (circuito de fornecimento) e até engates de 3 x 10 bar (circuito de saída)

Fluidos

  • Óleos hidráulicos

Construção

  • Entre em contato com a Stäubli para obter detalhes.

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação do multiacoplamento RMP 49

Inglês (E.U.A.)
Inglês
Português (Brasil)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.