MCS multiacoplamento customizado

Com o MCS (Sistema de Multiconexão), diferentes fontes de energia podem ser conectadas em um único movimento, em um único ponto. Isso proporciona várias vantagens para os fabricantes: ganhos de produtividade e espaço otimizado, bem como segurança do operador e da instalação, uma vez que o risco de inversão de circuitos é completamente eliminado. Além do nosso padrão e de soluções de aplicações específicas, a Stäubli pode projetar uma solução de acoplamento adaptado às necessidades de cada cliente, com base em suas especificações.

Aplicações: Bancadas de teste de motor, reatores, regulação da temperatura de molde, laminadores, refrigeração de conversor de energia e muito mais

Especificações técnicas

Com base nos requisitos do cliente

Fluidos

  • Pneumática
  • Gás
  • Baixa e alta pressão hidráulica
  • Sinais elétricos e de energia
  • Etc.

Construção

Diversas opções, baseadas nas aplicações

Outras características

  • As possibilidades de configuração modular, com respeito ao número de acoplamentos, taxa de vazão, pressão, tipo de líquido e de diâmetro permitem uma fácil integração no ambiente do cliente
  • Travamento manual e automatico