Conexão centralizada de face plana para circuitos de controle de temperatura MCI

Os multiacoplamentos MCI oferecem uma ampla gama de benefícios projetados para aumentar a eficiência e segurança. As placas antirrespingos garantem a integridade dos fluidos e do ambiente durante as operações de conexão e desconexão. Uma variedade de configurações faz com que seja possível montar diretamente à ferramenta ou ao utilizar os suportes integrais do MCI. O MCI também apresenta a inovação da Stäubli de uma interface adicionada à placa que permite que os niples sejam desmontados sem desligar as mangueiras.

Aplicações: Conexão centralizada de circuitos de controle de temperatura do molde em injetoras

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal (mm): 09

Fluidos

  •  Água, óleo, fluidos refrigerantes

Download da documentação do multiacoplamento MCI

Inglês (R.U)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.