Placa manual de alta temperatura HTM

Para atender às exigências específicas da injeção de plástico e compósitos, a Stäubli criou uma placa manual equipada com os novos engates HTI – alta temperatura, resistente a até 300 °C, para controle de temperatura. Sua alavanca de controle permite a conexão centralizada rápida e segura de energias. Não há anéis de vedação no circuito do fluido e não requer manutenção complexa nem interrupções, o que representa uma vantagem neste ambiente industrial.

Aplicações: Fluidos de transferência de calor: Controle de temperatura de moldes em máquinas injetoras na indústria de plásticos / Controle de temperatura na metalurgia (fundição injetada, ferro e aço), vidro, compósitos, injeção de alumínio e magnésio, etc.

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 09 a 12
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 12

Fluidos

  • Fluidos de transferência de calor

Construção

  • Soquetes e niples – aço inoxidável
  • Placas feitas em aço

Outras características

  • Dois tipos de vedação disponíveis para o niple: fluorcarbono (JV) ou perfluoroelastômero (JK)

*dependendo do modelo e condições de operação