Multiacoplamento modular CombiTac para circuitos de fluidos e elétricos

Nosso sistema de multiacoplamento CombiTac permite que você conecte todos os circuitos de energia ao mesmo tempo. As soluções são configuradas de acordo com as suas especificações, reunindo os módulos individuais específicos com base em suas aplicações. Construção de qualidade, nas versões standard e para racks, garantindo conexões confiáveis.

Aplicações: Conexão de processo e manutenção de equipamentos para todas as indústrias

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 03 a 08
  • Diâmetros dos contatos elétricos (mm): de 0,6 a 12
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 15

Fontes de fluido e energia

  • Ar comprimido e vácuo industrial
  • Circuitos de refrigeração
  • Circuitos elétricos
  • Cabos de sinal, fio termopar, cabos de fibra óptica e Ethernet, etc

Construção

  • Aço inoxidável
  • Latão niquelado 
  • Diferentes vedações disponíveis sob demanda
  • Contatos banhados a ouro e prata

Outras características

  • Não há risco de inversão do circuito através de uma posição única de conexão
  • Sistemas de guia e travamento de alto desempenho

*dependendo do modelo e condições de operação