Get the Flash Player  to see this animation/video.

Sistemas de multi-acoplamento
Conecte todas as suas linhas de energia e de fluidos de uma só vez

Nossos sistemas de multi-acoplamento oferecem uma grande variedade de possibilidades em termos de conexões, diâmetro, taxas de fluxo e tipos de travamento, tudo em uma única placa. Diversas fontes de energia e de fluido diferentes podem ser conectadas simultaneamente, sem risco de erro ou impacto no desempenho em relação à taxa de vazão e estanqueidade. Nossos multi-acoplamentos RMI, RMP, SPC e CombiTac fornecem sistemas padronizados altamente flexíveis, prontos para serem utilizados. Caso precise de uma solução personalizada, trabalharemos em conjunto para desenvolver um sistema de multi-acoplamento para otimizar a eficiência de sua operação específica.

CombiTac – Sistema de conexão modular

Engates de fluidos: Ø de 03 a 08 mm
Contatos elétricos de 0,6 a 12 mm
Máx. pressão até 15 bar*

HTM – Alta temperatura

Ø de 09 a 12 mm
Máx. pressão até 12 bar*

RMP – Multiacoplamentos para linhas hidráulicas

Ø 09 mm
Máx. pressão até 180 bar* (fornecimento)
Máx. pressão até 10 bar* (saída)

*dependendo do modelo e condições de operação