Sistema de fixação magnética QMC 122

A solução QMC 122 Stäubli oferece muitas vantagens em termos de segurança, confiabilidade e rentabilidade. Segurança ativa, interatividade com o usuário e medição exata da força de fixação são funções inovadoras tornadas possíveis pela tecnologia IMAG desenvolvida pela Stäubli. Devido ao projeto e às várias verificações realizadas durante as operações e produção do sistema, as soluções Stäubli contribuem significativamente no aumento da produtividade.

Aplicações: fixação de moldes em injetoras de plástico de 50 a 4.000 ton e além.

Características tecnicas

  • Espessura da placa (mm): 52
  • Máxima temperature de operação (°C): 100
  • Tensão de alimentação (V): 200 a 480 (outras sob consulta)
  • Frequência (Hz): 50 ou 60

Construção

  • Placa: aço de baixo carbon
  • Módulo magnético:imãs de AlNiCo e NdFeB e enrolamento de cobre

Funções de segurança

Ao integrar as várias características possibilitando antecipar as falhas, a solução QMC cria redução no tempo de máquina parada.

  • O painel de controle interativo permite a validação dos pontos de segurança durante as operações de troca de molde.
  • Devido à tecnologia IMAG, o sistema controla precisamente a força de fixação em tempo real. O usuário é alertado em caso de falha ou insuficiência de força de fixação do molde.
  • O programa IMAG-Editor permite o cálculo da força de fixação de cada molde de antemão, dependendo da injetora onde este será usado. Com esta informação eventuais problemas podem ser antecipados à produção.

Outras características:

  • Cada placa magnética é projetada em função da injetora onde será montada, também levando em consideração o parque de moldes.
  • A interface de segurança IMAG integra e exibe os sinais vindos da máquina em conformidade com EUROMAP 70 e SPI NA-145.
  • Manutenção local é possível.

Download QMC 122 documentation

Português (Brasil)
Inglês (U.K.)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.