Estações de manutenção de ferramentas

Com a estação de manutenção de ferramentas multifuncional da Stäubli, todas as funções e os componentes de suas ferramentas podem ser inspecionados sob condições ideais, permitindo otimizar a eficiência da manutenção enquanto melhora a qualidade da produção e os padrões de segurança.

Aplicações

  • Separação e rotação de ferramentas e de metades de ferramentas
  • Manutenção e proteção das ferramentas fora da máquina
  • Teste de função de movimentações de gavetas e do sistema extrator
  • Testes de circuitos de água
  • Aquecimento de todos os circuitos/circuitos individuais

Dados técnicos

  • Peso da ferramenta de até 130 t
  • Forças de fechamento e de abertura personalizadas de acordo com as necessidades do cliente
  • Dimensões da ferramenta e altura instalada personalizada de acordo com os requisitos do cliente
  • Altura de trabalho ergonômica ideal
  • As duas placas podem ser movidas axialmente; uma placa tem um giro de 90° (lado do bico injetor)

Opções

  • Unidade extratora com engate de extrator automático
  • Segunda placa com giro (lado do extrator)
  • Sistema de fixação mecânico, hidráulico ou magnético
  • Transferência de mídia com engates únicos ou múltiplos, manuais ou automáticos
  • Operado pelo painel de toque WLAN (rede de área local sem fio)