Engates para bancos de prova de alta pressão

Projetados para alta frequência de utilização, até 10.000 ciclos de conexão não pressurizada, os engates THL garantem conexão mecânica consistente e confiável. Eles são também completamente isentos de vazamentos: a vedação é metal-metal, portanto nenhum elastômero é necessário entre o engate e a interface do cliente. A trava por botão permite desconexão facilitada e economiza tempo entre testes.

Aplicação: banco de testes de alta pressão

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal (mm): 2,5
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: :
    1.000 na posição conectado
    400 na posição desconectado

Fluidos

Óleo hidráulico, água

Construção

Aço inoxidável 17% de cromo

*dependendo do modelo e condições de operação