Engate rápido de face plana para alta pressão SPX

De desconexão limpa, robustos e fáceis de manusear, nossos engates rápidos SPX são ideais para conexões hidráulicas em ambientes desafiadores. O design de face plana antirrespingo garante que nenhum ar entre nos circuitos. Os engates também são ecológicos, uma vez que previnem a fuga de contaminantes para a área de trabalho. Um grande número de esferas de travamento garante um travamento robusto com uma ampla área de contato. A linha SPX é muito abrangente, oferecendo várias possibilidades para personalizar a solução para a sua aplicação específica.

Aplicações: Conexões hidráulicas em uma variedade de setores, como siderurgia e óleo/gás

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 16
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Fluidos

  • Petróleo

Construção

  • Aço inoxidável de alta resistência mecânica (padrão)
  • Aço inoxidável de alta resistência mecânica e contra corrosão (opcional)

Outras características

  • Codificação por cores
  • Proteção antisujeira
  • Tampas de metal protetoras contra sujeira
  • Conexão sob pressão residual (recurso opcional)
  • Versão para montagem em painel disponível

*dependendo do modelo e condições de operação