Engates rápidos de desconexão limpa para mercado ferroviário SPI

O design de face plana antirrespingo desses engates especializados garante que não haja perda de líquido na desconexão e nenhuma entrada de ar no circuito na conexão. A guia longa do plugue para dentro do soquete proporciona estanqueidade constante, mesmo sob condições adversas. Um grande número de esferas de travamento torna o travamento rápido, seguro e forte o suficiente para suportar as condições mais severas de vibração, oscilação, etc. A proteção de cloropreno impede a entrada de agentes externos, como água ou poeira.

Aplicações: Circuitos de freio hidráulicos, circuitos de inclinação hidráulicos, pinças de freio, acumuladores de pressão, unidade de pressão hidráulica

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 09
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 160

Fluidos

Óleos

Construção

Aço inoxidável

Outras características

  • Camisa de travamento ergonômica
  • Múltiplas conexões para conexão e desconexão rápidas dos sistemas de inclinação hidráulicos

*dependendo do modelo e condições de operação