Engate rápido de altíssima pressão THX/TM para manipulação remota na indústria nuclear

Com seus corpos quadrangulares e faces nervuradas, os engates THX/TM são perfeitamente adaptados para manipulação remota e pinçamento. Sua tecnologia antipoluição fornece conexão e desconexão de circuitos livre de respingos. Projetado para aplicações hidráulicas de alta pressão, eles garantem excelente performance até 700 bar (10152psi)

Aplicações: conexões hidráulicas em células de confinamento, desmontagem de instalações nucleares, abastecimento de ferramentas.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal (mm): 6 mm
  • Pressão máxima de trabalho (bar)*: até 700

Fluidos

  • Óleo
  • Agua

Construção

  • Peças principais em aço inoxidável de alta resistência

Outras características

  • Indicador visual da posição conectada
  • Possibilidade de soluções completas com mangueiras pretas ou vermelhas para identificar os circuitos de entrada e saída

*dependendo do modelo e condições de operação