Engate rápido de face plana antirrespingo MPX

Projetado para conexão rápida de circuitos hidráulicos, os nossos engates MPX de alto desempenho atendem às mais duras exigências industriais. O design antirrespingo, em conformidade com a norma ISO 16 028, protege a integridade do circuito e do meio ambiente. As características de segurança incluem o travamento por uma simples rotação, com um mecanismo que evita o acionamento acidental da luva de travamento.

Aplicações: Conexão dos circuitos hidráulicos em máquinas, máquinas de moldagem por injeção e movimentação de gavetas em moldes de injeção, etc.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

Fluidos

Óleo

Construção

Aço de alta resistência com tratamento anticorrosão

Outras características

  • Excelente resistência a altas temperaturas
  • Vazão otimizada

*dependendo do modelo e condições de operação