Engates rápidos com travamento por rosca para trabalho pesado HPX

Os nossos engates rápidos antirrespingo HPX são ideais para trabalho pesado, aplicações hidráulicas de alta pressão – quando uma conexão segura é mais crucial. Um mecanismo de travamento por rosca com catraca externa para segurança adicional garante conexões extremamente robustas, mesmo se submetido a intensos ciclos pulsantes ou vibratórios. Tampas de liga coloridas opcionais permitem a identificação visual imediata dos circuitos. Para facilitar o manuseio, os plugues podem ser equipados com um volante.

Aplicações: Laminadores (siderurgia), construção de estradas; testes de resistência, plataformas de lançamento (aeronáutica); moldes de fundição (automotivo); aplicações militares, aplicações de construção mecânica, como hidroformagem e corte

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 08 a 33
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 500

Fluidos

  • Óleo
  • Água glicolada
  • Fluido hidráulico resistente a fogo (em conformidade com NSA307110)

Construção

Predominância de aço inoxidável com alta resistência mecânica

Outras características

  • Capas de proteção contra poeira
  • Opção de tampa de liga colorida
  • Volante disponível

*dependendo do modelo e condições de operação