Engates rápidos antirrespingo com trava do tipo baioneta para automobilismo SPH/BA

Os engates completamente antirrespingo SPH/BA dão a você uma vedação perfeita na conexão e desconexão. O ar não penetra, e não há necessidade de sangrar os circuitos. Estes engates são projetados para as aplicações embarcadas mais exigentes, que combina resistência, com trava do tipo baioneta (versão de titânio), dimensões compactas e leveza (versão de alumínio).

Aplicações: Conexões do circuito de freio de automóveis e motocicletas, ligação de circuitos hidráulicos de alta pressão, resfriamento de óleo do motor e água, conexões de linha de combustível. Versão em aço inoxidável: conexão de circuitos de direção hidráulica.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

Fluidos

Fluidos de freio, óleos, graxas minerais, nitrogênio, gasolina, etc

Projeto

  • Disponível em duas versões Alumínio de alta resistência e titânio
  • Sob demanda: versão em aço inoxidável
  • Disponível com dois tipos de vedação

Outras características

4 cores para fácil identificação: vermelho ou amarelo na versão de alumínio, e verde ou azul em titânio

*dependendo do modelo e condições de operação

Contato