Engates rápidos hidráulicos compactos para alta pressão CBR

Esta peça de bordo é extremamente leve e compacta, mas confiável e resistente a alta pressão. Um sistema de trava tipo baioneta faz com que seja seguro e fácil de se conectar, enquanto uma tampa protetora protege o plugue quando desconectado.

Aplicações: Sangria das linhas hidráulicas e de freio

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 02
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 300

Fluidos

Óleos hidráulicos e fluidos do freio

Construção

  • Titânio
  • 3 tipos de vedações (fluorocarbono, etileno-propileno ou perfluoroelastômero)

Outras características

Anel colorido (azul ou verde) para identificação instantânea do circuito 

*dependendo do modelo e condições de operação