Engates rápidos antirrespingo compactos CBX

O design muito compacto e o travamento automático dos engates CBX os tornam ideais para conexões repetidas, cegas ou de difícil acesso. Eles podem ser conectados sob pressão residual (opção PA) e equipados com tampões de proteção. Uma versão sem latão está disponível para os circuitos de teste.

Aplicações: Conexão dos circuitos hidráulicos na indústria em geral e de plásticos

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Fluidos

Óleo mineral ou sintético, óleo lubrificante

Construção

  • 100% aço inoxidável
  • Versões em aço inoxidável e latão disponíveis (Ø 06 – 09)

*dependendo do modelo e condições de operação