Engates rápidos antirrespingo SBA

Nossos engates de alta resistência SBA permitem um fluxo constante e direto do fluido sem qualquer turbulência ou pausas no fluxo. O travamento confiável é assegurado por um mecanismo de travamento robusto, com um elevado número de esferas de grande seção transversal. Todas as faces de vedação e vedações estão protegidas contra impacto externo.

Aplicações: Circuitos de óleo hidráulico - Ligação de componentes hidráulicos em bancadas de teste estático e dinâmico; conexões de bombas, cilindros e válvulas de controle direcional

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 08 a 15
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Fluidos

Óleos

Construção

  • Principais peças feitas de aço cromo e aço carbono
  • Tratamento contra corrosão

Outras características

  • Anéis coloridos para identificação visual instantânea do circuito
  • Conexão sob pressão residual (opcional)
  • Versão montada em painel disponível.

*dependendo do modelo e condições de operação