Engates hidráulicos compactos de alto desempenho HPR

Nossos engates HPR antirrespingo são ideais para altas velocidades de fluxo (30 m/s) e alta pressão, oferecendo forte resistência em um tamanho compacto. As características incluem travamento de alta resistência, concebido para resistir a condições extremas de vibração e oscilação de pressão.

Aplicações: Conexões a bordo, em particular na Fórmula 1

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 02 a 04
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

Fluidos

  • Todos os fluidos hidráulicos e de freios (HPR 02)
  • Fluidos hidráulicos (HPR 04)

Projeto

  • Aço inoxidável e titânio
  • Dois tipos de vedações: Perfluoroelastômero e fluorocarbono

*dependendo do modelo e condições de operação