Engates rápidos para hidráulica
Alta resistência para todos os tipos de pressão

Os engates rápidos para hidráulica da Stäubli oferecem um alto nível de desempenho e tecnologia, garantindo um ótimo fluxo de fluidos e perfeita integridade, tanto do ambiente como dos circuitos. Nossos engates exibem ainda um alto nível de resistência, graças ao design inteligente e a materiais, vedações e mecanismos de trava robustos e confiáveis, quer sejam aplicações de baixa, média ou alta pressão.

MPX - Antirrespingo, média pressão

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

CBX - Antirrespingo

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

SPX - Antirrespingo, alta pressão

DN (mm): de 06 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

HPX - Antirrespingo, para trabalho pesado

DN (mm): de 08 a 33
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 500

THL – Engates para bancada de teste de alta pressão

DN (mm): 2.5
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 1.000 (na posição conectada)

SBA - Alta resistência

DN (mm): de 08 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Soluções de mercado

SPI para ferrovias - Antirrespingo

DN (mm): de 03 a 09
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 160

SPH/BA para esportes a motor - Desconexão limpa

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

HPR para esportes a motor - Alta pressão

DN (mm): 02
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

*dependendo do modelo e condições de operação