Engates rápidos simétricos VSU

Estes engates de passagem livre compactos oferecem uma ótima relação vazão/perda de carga. Uma vez que este acoplamento é composto de 2 partes perfeitamente simétricas, não há diferença entre as mangueiras macho/fêmea a serem conectadas; assim elas são equipadas com metades de acoplamento idênticas. Um bem desenhado sistema de travas e válvulas de esfera assegura uma transferência totalmente segura durante a conexão e desconexão.

Aplicações:

  • Abastecimento e logística da indústria petrolífera: equipamento de veículos de abastecimento, grupo motor-bomba, sistema de distribuição e tanques de armazenamento flexíveis, conexão rápida de mangueiras de fornecimento de combustível
  • Refrigeração: eletrônica, motores, trocadores de calor

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 38 a 50
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Combustíveis, fluidos refrigerantes

Construção

  • Alumínio e aço inox 
  • 2 tipos de vedação disponíveis

Outras características

  • Função integrada de dreno da mangueira 
  • Opção de capa protetora estanque ou capa protetora simples anti-sujeira

*dependendo do modelo e condições de operação

Download do catálogo VSU

Inglês

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.