Engates de passagem livre em aço inox UPA - UPB

Os robustos e confiáveis engates rápidos UPA-UPB são seguros e de fácil manuseio, com acabamento superficial de alta qualidade (Ra 0.8) no circuito do fluido, garantindo eficiência e facilidade na limpeza. O aço inox de qualidade utilizado nos engates rápidos garante excelente resistência à corrosão.

Aplicações: transferência de líquidos e gases em ambientes corrosivos; ideal para as indústrias farmacêutica e alimentícia.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm) UPA: de 06 a 20
  • Diâmetro nominal DN (mm) UPB: de 25 a 50
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

Fluidos

Todos os fluidos: ar, água, nitrogênio, argônio; produtos alimentícios líquidos e pastosos; produtos químicos, outros

Construção

Todo em aço inox 316L

Outras características

Em conformidade com os requisitos FDA e USP classe
VI Engates com perfil de fixação de acordo com ISO 2852

*dependendo do modelo e condições de operação