O engate rápido projetado para funcionar totalmente integrado a máquinas-ferramenta - SPC

O engate SPC é muito compacto, proporcionando vazão excelente com dimensões externas reduzidas. Projetado para uso intensivo e até um milhão de conexões, o SPC é extremamente durável e garante a integridade dos fluidos no longo prazo. Ele compensa automaticamente qualquer erro de alinhamento com um vão de somente 2mm entre as superfícies de contato.

Aplicações:
Máquinas-ferramenta: conexão e desconexão de ferramenta e cabeçotes de eixo motorizados; paletização e fixação hidráulica.
Arrefecimento: insertos e módulos para moldes, eletrônica.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 3 a 20
  •  Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450 (6526 psi)

Fluidos

Todos os fluidos

Construção

Aço inoxidável de alta resistência

Outras características

  • 2 opções de instalação permitem a integração total com a máquina: flutuante nos dois lados ou niple com instalação fixa
  • Manutenção rápida e fácil

*dependendo do modelo e condições de operação