Engate RBL de aço inoxidável AISI 316L de alta pressão

O engate RBL une segurança absoluta e facilidade de uso. Construído em aço inoxidável AISI 316L, ele possui um botão de travamento e pode ser conectado e desconectado facilmente com apenas uma mão. A linha RBL oferece conexão confiável de circuitos de líquidos e gases em alta pressão, inclusive em ambientes corrosivos.

Aplicações: Conexões eficientes em circuitos de alta pressão, ambientes corrosivos de alta pressão, limpeza de alta pressão (indústria de processamento de alimentos), enchimento de cilindros de gás em alta pressão e laboratórios.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 11
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Fluidos

  • Gases: Hidrogênio, argônio, nitrogênio e hélio 
  • Vapor, solventes, ácidos, hidrocarbonetos e líquidos

Construção

Principalmente aço inoxidável série 316

Outras características

  • Botão de travamento
  • Tampa protetora contra poeira

*dependendo do modelo e condições de operação