Engates rápidos livres de silicone para linhas de pintura LAK

Nossos engates LAK de fácil manuseio, oferecem conexão totalmente segura graças ao sistema de alinhamento confiável, bem como ao dispositivo de segurança antichicoteamento da mangueira. Aberturas capilares ovais na extremidade do niple impedem a tinta de pingar ao desconectar, minimizando a perda de material. Estão disponíveis versões para tintas à base de solvente e solúveis em água.

Aplicações: Conexões rápidas em pistolas pulverizadoras para circuitos de ar e tinta no setor automotivo

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 04
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 60

Fluidos

  • Tintas solúveis em água
  • Tintas a base de solvente

Construção

  • Versão padrão: Corpo do engate em alumínio com inserções de aço inoxidável
  • Versão IP para tintas solúveis em água: Todo em aço inoxidável, compatível com bases de água agressivas

Outras características

  • Linhas completas: mangueiras com engates rápidos
  • Extensões de mangueira equipadas, prontas para conectar com conexões rápidas nas pistolas pulverizadoras para circuitos de ar e tinta

*dependendo do modelo e condições de operação