Engates rápidos de passagem livre GPL

A escolha ideal para grandes linhas de fluidos, os engates GPL oferecem soluções compactas e econômicas para a conexão de circuitos de alta vazão. Ergonomicamente projetado com pinos de travamento automático, o GPL também é extremamente durável, garantindo a confiabilidade de longo prazo.

Aplicação: Alimentação de fluidos de transferência de calor primários

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 25 a 50
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Água, gás natural, propano, solventes e mais

Construção

  • Corpo do engate e partes principais em latão cromado; molas e pinos de travamento de aço inoxidável
  • Niples em aço de alta resistência tratado
  • Dois tipos de vedações

*dependendo do modelo e condições de operação