Engate modular com acionamento por botão RBE

Nossa linha RBE completamente modular oferece uma ampla variedade de materiais de componentes e vedações, além de três opções diferentes de retenção e várias outras opções para criar a solução de engate certa para as suas aplicações. Os engates RBE também apresentam um sistema de travamento por botão integrado muito fácil de manusear.

Aplicações: A conexão de fluidos e gases em todos os setores industriais e de pesquisa

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 19
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Líquidos e gases

- Hidrogênio, argônio, nitrogênio, hélio, vapor, solventes e ácidos, hidrocarbonetos

Várias construções

  • Aço inoxidável com 17% de cromo
  • Aço inoxidável AISI 316 L
  • Aço inoxidável de alta resistência
  • Amplas opções de vedações de PTFE

Outras características

  • Chavetas de segurança
  • Anéis coloridos para montagem em painel
  • Proteção contra entrada de sujeira
  • Botão saliente
  • Botão de segurança
  • Tampas contra poeira

*dependendo do modelo e condições de operação