Engates rápidos para trabalho pesado e alta vazão BPX

Esses engates de alta vazão oferecem mínima perda de carga com dimensões externas mínimas e permanecem à prova de vazamento com segurança durante a conexão. Pensando no conforto do operador, eles também são fáceis de manusear, apresentando uma pré-guia do niple para o engate e redução na força de conexão. Um sistema de travamento rápido por rosqueamento impede obstruções e elimina o risco de bloqueio ou desconexão acidental.

Aplicações: Conexão rápida de tubulação de alta vazão

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 37
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Água de resfriamento e termorregulação, emulsão de água e glicol, óleos de transferência de calor, hidráulica de baixa pressão

Construção

  • Peças principais: latão niquelado
  • Luva de acionamento: aço inoxidável com tratamento anticorrosão

Outras características

A rotação livre do niple no engate permite liberdade de movimento da mangueira e reduz o esforço tanto na mangueira quanto no engate

*dependendo do modelo e condições de operação