Engates rápidos para acionamento remoto para indústria nuclear RBE TM

O engate RBE TM foi projetado como uma solução para fornecer fácil acionamento por controle remoto. Seu design é caracterizado por um corpo quadrado, faces nervuradas para melhor aperto do alicate, botão saliente, marcação visual e orientador de longo alcance. Duas configurações são possíveis: um engate para acionamento remoto e niple fixo ou engate fixo e niple para acionamento remoto. Além disso, os niples e engates fixos podem ser instalados em um encaixe vedado ou adaptador soldado.

Aplicações: Conexão de circuitos em células de confinamento e caixas de luvas na indústria nuclear

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 3 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 400

Fluidos

Todos os fluidos

Construção

Todo em aço inoxidável AISI Tipo 316L

Outras características

  • Três tipos de retenção
  • Versão com mola macia para esforço de conexão/desconexão reduzido
  • Vários tipos de vedações

*dependendo do modelo e condições de operação