Engates rápidos para fluidos e gases
Um sistema modular completo

Os engates rápidos Stäubli para fluidos e gases constituem uma linha completa de produtos, que leva em conta as diferentes características do fluido a conduzir, oferecendo uma ampla variedade de vedações e diversas tecnologias de válvulas e travas, além de opções adicionais, tais como codificações e conexões de extremidade. Podemos garantir excelente desempenho e estanqueidade, assim como dimensões reduzidas, com os produtos adequados para seus requisitos.

RBE – Modular

DN (mm): de 03 a 19
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

SPC – Autoalinhamento, face plana

DN (mm): de 03 a 20
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450 (6526 psi)

HCB – Antipoluição em 316L

DN (mm): de 03 a 20
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

NCB – 316L com conexão limpa

DN (mm): de 04 a 20
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 160

MCB – 316L antipoluição

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 100

RBL – Aço inoxidável de alta pressão

DN (mm): de 03 a 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

BPX – Trabalho pesado, alta vazão

DN (mm): 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

UPA – UPB - Engates rápidos de passagem livre em aço inoxidável

UPA DN (mm): de 06 a 20
UPB DN (mm): de 25 a 50

Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

GPL – Passagem livre

DN (mm): de 25 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Engates rápidos simétricos VSU

DN (mm): de 38 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Soluções de mercado

RBE TM para acionamento remoto

DN (mm): de 03 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 400

LAK para pintura automotiva

DN (mm): 04
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 60

*dependendo do modelo e condições de operação