Niples de segurança SUPER-PARFLAM para uso com maçaricos - PSO, PSA e PSP

Os niples SUPER-PARFLAM da Stäubli acoplados ao maçarico combinam dois dispositivos de segurança integrados, de modo a proteger os usuários de fluxo de gás reverso e explosões. As travas geométricas da Stäubli removem qualquer risco de troca de circuitos. Graças à função de desconexão rápida, as soluções Stäubli permitem a troca de ferramentas de forma rápida e simples. Conexão e desconexão das linhas de uma só vez e interrupção da distribuição de gás automaticamente após a desconexão.

Aplicações: conexão rápida de oxigênio, acetileno e outras linhas de gás combustível ao maçarico.

Especificações técnicas

Pressão máxima permitida PS (bar)*:

  • 12,5 (181 psi) para linha de oxigênio
  • 1,5 (21 psi) para linha de acetileno
  • 3 (43 psi) para outros gases combustíveis

Gases

Oxigênio
Acetileno
Outros gases combustíveis

Construção

  • Plugue de conexão: aço cromo temperado
  • Corpo de segurança SUPER-PARFLAM: liga leve anodizada
  • Conexão com parafuso de bronze

Outros recursos

Disponível em versão de alta vazão

*dependendo do modelo e condições de operação